- Číslo výrobku:
- VX 9680.428
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Zadní stěna
Podlahové plechy
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Do IP 54, v závislosti na opláštění
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 46,1 kg
- EAN
- 4028177929746
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Modulární rozváděč VX25, ŠxVxH 400x2200x800 mm, ocelový plech