- Číslo výrobku:
- VX 9680.227
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Dveře
Střešní plech
Zadní stěna
Podlahové plechy
Čelní kryty
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Bočnice funkčního prostoru
Sběrná konstrukce pro spínací připojovací lišty s pojistkami (výrobek ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Do IP 3X, v závislosti na opláštění
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Rozměry
- Šířka: 1.200 mm
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 158,9 kg
- EAN
- 4028177937055
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Rozváděčová skříň VX25 pro horizontální pojistkové odpínače, ŠxVxH: 1200x2200x800 mm, ocelový plech