- Číslo výrobku:
- AX_IT 7641.350
- Popis výrobku
- IT nástěnná skříň na typu AX, s vysokým stupněm krytí, pro použití v průmyslovém prostředí.
- Výhody
- Kompletně předmontovaná IT skříň pro okamžité upevnění 19“ IT komponent díky hloubkově nastavitelným profilovým lištám
- Svařovaná konstrukce skříně s plně uzavřeným korpusem zajišťuje maximální ochranu komponentů pro vnitřní vybavení, až do IP 66
- Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
- Maximální využitelný vnitřní objem při extrémně kompaktní konstrukci
- Individuální vnitřní vybavení
- Maximální výřez na dně skříně s optimalizovanými přírubovými deskami zvětšuje prostor pro vedení kabelů až o 33 %
- Pohodlný přívod kabelů zespodu přes přírubovou desku s integrovanou kartáčovou lištou
- Oblasti použití
- IT skříň pro použití v průmyslovém prostředí
- Bezpečná, chráněná integrace IT přímo do procesu ve vašem výrobním zařízení
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
vnitřní vybavení: pozinkováno - Basic color
- RAL 7035
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Předmontovaná IT skříň s dveřmi, uzavřená robustní konstrukce
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Přírubová deska s kartáčovou lištou
19“ montážní úhelník vpředu, namontováný na 4 lištách v rastru 25 mm, s přestavitelnou hloubkou
Montážní úhelníky
Profilové lišty tvaru C namontované na zadním panelu - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 380 mm
Hloubka: 350 mm - Instalační hloubka
- 278 mm
- Montážní výška pro komponenty
- 7 U
- Pozice dveřního dorazu
- vpravo, lze zaměnit na levou stranu
- Počet uzávěrů
- 1
- Možnosti montáže
- Předmontovaný montážní úhelník včetně lišty s profilem C pro uchycení kabelů
- Montážní úhelník pro uchycení centrální uzemňovací lišty
- Montážní úhelník pro montáž 19“ zásuvkové lišty
- Poznámka
- Varianta s homologací UL dostupná na dotaz
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Uzávěr s vložkou Doppelbart 3 mm
Počet uzávěrů: 1 - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 10 (na vyžádání až do IP 66)
- Do IP 66 (podle zvolené přírubové desky)
- Přírubová deska
- Velikost: 7
Počet: 1 - Počet uzávěrů
- 1
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 17,64 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177942394
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Popis výrobku
- AX IT skříň s 19" profilovými lištami, 7 U, ŠVH: 600x380x350 mm
Nástěnná skříňka AX IT s 19" profilovými lištami, s přestavitelnou hloubkou
Číslo výrobku: AX_IT 7641.350
IT nástěnná skříňka s vysokým stupněm krytí pro použití v průmyslovém prostředí. S 19“ profilovou lištou s variabilní hloubkou a přírubovou deskou s kartáčovou lištou pro zavedení kabelů do spodní části skříně. Stupeň krytí do IP 66 (závislé na zvolené přírubové desce).