RiMatrix S Standardní místnost

Číslo výrobku: DK 7998.107

Standardizované datové centrum se instaluje do stávajícího prostoru s využitím horké/studené uličky.

Číslo výrobku:
DK 7998.107
Popis výrobku
Standardizované datové centrum se instaluje do stávajícího prostoru s využitím horké/studené uličky.
Výhody
Zvýšení energetické účinnosti
Studená uzavřená ulička je kombinace dveřních a stropních prvků, která umožňuje důsledné oddělení teplého a studeného vzduchu
Rozsah dodávky
Poradenství a kalkulace ROI
Dodání a instalace do infrastruktury zákazníka
Uvedení do provozu a předání
Dokumentace, školení, instruktáž
Zákaznická podpora a servis/servisní smlouvy
Rozměrově přesná studená uzavřená ulička
Světlá hloubka
7 000 mm
Světlá výška
2 722 mm
Světlá šířka
4 774 mm
Klimatizační systém (ZUCS)
120 kW + 20 kW
n+2 redundantní
Počet NSHV
2
Počet PDU Basic
28
Serverracks (600x2000x1200mm)
12
Kombinovaná skříň pro datové sítě/servery (800 x 2000 x 1200 mm)
2
Design burglar protection
ano
Zvlhčovací a odvlhčovací zařízení
na přání
Zařízení pro hašení místnosti
na přání
Design UPS
2 x (60 kW + 20 kW)
n+1 redundantní
Verze
Double 6
Rozměry
Šířka: 4.839 mm
Výška: 2.750 mm
Hloubka: 7.070 mm
Balení
1 ks
Číslo celní sazby
73089059
EAN
4028177702479
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
RiMatrix S
Software
Software