- Číslo výrobku:
- DK 7998.406
- Popis výrobku
- Standardizované datové centrum se instaluje do stávajícího prostoru s využitím horké/studené uličky.
- Výhody
- Zvýšení energetické účinnosti
- Studená uzavřená ulička je kombinace dveřních a stropních prvků, která umožňuje důsledné oddělení teplého a studeného vzduchu
- Rozsah dodávky
- Poradenství a kalkulace ROI
Dodání a instalace do infrastruktury zákazníka
Uvedení do provozu a předání
Dokumentace, školení, instruktáž
Zákaznická podpora a servis/servisní smlouvy
Rozměrově přesná studená uzavřená ulička - Světlá hloubka
- 7 000 mm
- Světlá výška
- 2 722 mm
- Světlá šířka
- 2 750 mm
- Klimatizační systém (ZUCS)
- 90 kW + 10 kW
- n+1 redundantní
- Počet NSHV
- 1
- Počet PDU Basic
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- Kombinovaná skříň pro datové sítě/servery (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Design burglar protection
- ano
- Zvlhčovací a odvlhčovací zařízení
- na přání
- Zařízení pro hašení místnosti
- na přání
- Verze
- Single 9
- Rozměry
- Šířka: 2.807 mm
Výška: 2.750 mm
Hloubka: 7.067 mm - Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 73089059
- EAN
- 4028177702516
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- RiMatrix S
- Software
- Software