- Číslo výrobku:
- DK 7320.814
- Popis výrobku
- K prodloužení kabelového propojení s čidly CMC-TC a CMC III online komfortní rukojeti VX a jako přívodní kabel pro CMC III čidlo přístupu 7030.128 pro jedno čidlo nebo řadu čidel.
- Oblasti použití
- Prodloužení kabelů čidel
- Délka
- 1 m
- Rozměry
- Délka: 1 m
- Rozhraní/přípojky
- Konektor (typ): RJ12
Zásuvka (typ): RJ12
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 0,09 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177420786
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
-
CMC RJ12 prodloužení pro