Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 20. 6. 2020
Doporučený alternativní výrobek:
7979823
PDU UK, provedení metered
Číslo výrobku: DK 7955.522
Inteligentní PDU se síťovým rozhraním a evidencí nasbíraných dat pro každý výstup. Lze použít v síti např. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP s displejem. Přívod - CEE (16 A/32 A) s výstupy BS 1363 (UK). Rozváděný výkon 3,7 kW až 22 kW.
- Číslo výrobku:
- DK 7955.522
- Popis výrobku
- Měření energie na každé fázi, tzn. spotřeby celého IT rozváděče. Díky kompaktní jednotce PDU lze každý IT rozváděč snadno vybavit profesionálním rozvodem proudu. U TS IT rozváděče je možná dokonce montáž bez nářadí. Kompaktní konstrukce umožňuje snadnou montáž. Displej OLED ukazuje spotřebu energie. Integrovaný webový server umožňuje přímé napojení do sítě s rozsáhlou správou uživatelů. Redundantní rozvod proudu probíhá ze všech fází a dodatečně přes existující síť Power-over-Ethernet. Jednotka PDU nabízí rozsáhlé monitorovací funkce. Vysoká spolehlivost je zajištěna přesností měření 1 %.
- Materiál
- Hliníkový profil, černě eloxovaný
- Rozměry
- Šířka: 44 mm
Hloubka: 62 mm
Délka: 1.955 mm - Počet zásuvek a typ
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- Zásuvky
- 20 x GB (typ G, BS 1363)
4 x přístrojová zdířka C19 - Jmenovitý proud (max.)
- 32 A
- Napájení
- Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 1~ - Délka přívodního kabelu
- 3 m
- Způsob (elektrického) připojení
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Rozsah provozních teplot
- 0 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...95 %
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT: ≤ 2.200 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 6,06 kg
- Číslo celní sazby
- 85366990
- EAN
- 4028177685086
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
- PDU UK, metered version