Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 12. 2021
Doporučený alternativní výrobek:
3313390
Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC
Číslo výrobku: SK 3311.390
Ideální pro chlazení malých a středních IT aplikací.
- Číslo výrobku:
- SK 3311.390
- Provedení
- LCP Inline DX
- Výhody
- Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení
- Nízká ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů
- Kontrola a regulace teploty
- Standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému
- Díky kompresoru s regulací otáček lze chladicí výkon optimálně přizpůsobit skutečné potřebě.
- Specifická údržba LCP DX oddělením chlazení a serverových skříní
- Pokud jsou varianty LCP DX/FC použity v kombinaci s nepřímým volným chlazením, lze ušetřit provozní náklady
- Oblasti použití
- Ideální pro chlazení malých a středních zařízení IT
- Jeden nebo dva rozváděče se samostatným chlazením
- Popis funkce
- LCP pro instalaci v řadovém umístění skříní. Teplý vzduch je nasáván z uličky na zadní straně zařízení, pomocí vysoce výkonných kompaktních modulů ochlazován a po ochlazení vyfukován do místnosti nebo do studené uličky
- Varianty LCP DX/FC obsahují tepelný výměník pro chladivo i pro směs vody a glykolu. V externím kondenzátoru je navíc integrován systém volného chlazení.
- Absorbovaná tepelná energie je v externím kondenzátoru odváděna do okolního prostředí, nedochází k zahřívání v místě instalace.
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Volitelné doplňky
- Zvlhčovače
Odvlhčení a dodatečný ohřev
Čerpadlo kondenzátu
Nízkoteplotní/vysokoteplotní kondenzátor (-40 °C/+53 °C) - Provedení
- Řadové chlazení
- Monitorování
- Přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP přes Ethernet
- Integrace do RiZone
- Poznámka
- Varianta s homologací UL dostupná na dotaz
- Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Efektivní chladicí výkon L22 L30: 20 kW
- Rozsah modulace
- 6 ‐ 20 kW
- Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
- 20 kW/4
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 4.800 m³/h
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.200 mm - Vhodné pro typ skříně
- TS IT
- Montáž v řadovém umístění skříní
- Zarovnání do jedné roviny
- Jmenovité provozní napětí
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 12,4 A
- Max. chladicí výkon
- 20 kW
- Způsob (elektrického) připojení
- Připojovací svorka
- Doba zapnutí
- 100 %
- Chladicí médium
- Chladivo
- EC ventilátor
- ano
- SNMP karta
- ano
- Ventilátory s možností výměny během provozu
- ano
- Regulace teploty
- Plynule nastavitelná regulace ventilátorů
- Invertorem regulovaný kompresor
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 32 A
- Rozsah provozních teplot
- 15 °C...35 °C
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 69 dB(A)
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 20
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 201 kg
- Číslo celní sazby
- 84195080
- EAN
- 4028177918030
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
- TopTherm LCP Inline DX, verze "flush", 4x ventilátor, R410a, max. 20kW
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě