- Číslo výrobku:
- SK 3301.380
- Provedení
- Z jedné strany samolepicí
- Popis výrobku
- K zabránění proudění vzduchu vlevo a vpravo od 19" roviny pro výšku skříně 2000 mm.
- Materiál
- PU lehčená pěna
Zpomalující hoření dle normy UL 94 (HF1)
- Barva
- Antracitová
- Utěsnění mezi
- bočnicí a 19" rovinou
- Rozměry
- Šířka: 84 mm
Výška: 1.910 mm
Hloubka: 84 mm
- Vhodné pro
- Šířka: 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,502 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177507975
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Pěnová přepážka 600 mm, úzká