Produkt končí dnem: 31. 1. 2023
- Číslo výrobku:
- SK 3312.016
- Popis výrobku
- Pro zvýšení chladicího výkonu lze do LCP dodatečně namontovat přídavné ventilátorové moduly. Dodatečnou integrací lze rovněž dosáhnout určité redundance nebo snížit elektrický příkon LCP.
- Výhody
- Lze připojit během provozu
- Výměna modulů ventilátorů bez použití nářadí
- Popis funkce
- Při montáži modulů ventilátorů do LCP se zvýší aerodynamický výkon a tím i chladicí výkon příslušné varianty. Při dostatečném chladicím výkonu lze dodatečně namontované moduly ventilátorů využít k zajištění redundance. Díky dodatečné instalaci ventilátorů nad rámec potřebného množství vzduchu lze snížit elektrický příkon, protože ventilátory pracují s nižším počtem otáček. Rovněž se výrazně redukuje hladina hluku přístroje.
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 1 ventilátorová jednotka
EC ventilátor
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Včetně upevňovacího materiálu - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 7,9 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177811515
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- SK Ventilátorový modul UL, pro LCP R15, RAL 9005