- Číslo výrobku:
- SK 3301.351
- Popis výrobku
- 1 m dlouhá, pružná připojovací hadice, odolná proti tlaku, s možností zkrácení, včetně převlečné matice na obou stranách s 1" vnitřním závitem s plošným těsněním pro připojení LCP k pevnému potrubí.
- Délka
- 1 m
- Přípojky vody
- G 1" vnitřní závit
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 5,88 kg
- Číslo celní sazby
- 84159000
- EAN
- 4028177517608
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
- SK Připojovací hadice, pro LCP Hybrid, flexibilní, odolná vůči tlaku, s možností zkrácení, D: 1 m, 1" vnitřní závit