- Číslo výrobku:
- SK 3311.360
- Provedení
- Kondenzátor
- Popis výrobku
- Kondenzační jednotka je nutná k provozu LCP na bázi přímého odparu a obsahuje externí kondenzátor a dva ventilátory s regulací otáček pomocí tlaku v chladícím okruhu.
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva, pozinkované
- Barva
- RAL 9003
- Rozsah dodávky
- Základní jednotka
Včetně montážního materiálu
- Max. chladicí výkon
- 12 kW
- Regulace teploty
- Ventilátor s regulovanými otáčkami
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R410A
Chladicí médium: -
- Rozměry
- Šířka: 1.303 mm
Výška: 915 mm
Hloubka: 620 mm
- Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
- 2
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 29 kg
- Číslo celní sazby
- 84189910
- EAN
- 4028177691438
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
-
Vzduchem chlazený kondenzátor pro LCP rack/Inline DX, pro střešní/nástěnnou montáž, napájení: 230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH: 1308x928x620 mm, RAL 9003