- Číslo výrobku:
- SK 3311.370
- Provedení
- Kondenzátor
- Popis výrobku
- Kondenzační jednotka je nutná k provozu LCP na bázi přímého odparu a obsahuje externí kondenzátor a dva ventilátory s regulací otáček pomocí tlaku v chladícím okruhu.
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva, pozinkované
- Barva
- RAL 9003
- Rozsah dodávky
- Základní jednotka
Včetně montážního materiálu - Max. chladicí výkon
- 35 kW
- Regulace teploty
- Ventilátor s regulovanými otáčkami
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R410A
Chladicí médium: - - Rozměry
- Šířka: 2.293 mm
Výška: 1.270 mm
Hloubka: 1.110 mm - Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
- 2
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 120 kg
- Číslo celní sazby
- 84189910
- EAN
- 4028177691445
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
- Vzduchem chlazený kondenzátor pro LCP Inline DX 35 kW, pro střešní/nástěnnou montáž, napájení: 230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH: 2219x1110x850 mm, barva: RAL 9003
Kondenzátorová jednotka pro LCP DX
Číslo výrobku: SK 3311.370
Jednotky kondenzátoru jsou nezbytné pro provoz LCP. V závislosti na provedení mají jednotky externí kondenzátor a ventilátor, nebo navíc systém volného chlazení. Varianta se systémem volného chlazení je potřebná pro kombinovanou variantu LCP DX/FC. Jednotky jsou vhodné pro střešní a nástěnnou montáž.