- Číslo výrobku:
- SK 3311.380
- Provedení
- Kondenzátor se systémem volného chlazení
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva, pozinkované
- Barva
- RAL 9003
- Rozsah dodávky
- Základní jednotka a oddělený kondenzátor
Včetně montážního materiálu - Max. chladicí výkon
- 35 kW
- Regulace teploty
- Ventilátor s regulovanými otáčkami
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R410A
Chladicí médium: Voda a glykol - Rozměry
- Šířka: 3.048 mm
Výška: 1.270 mm
Hloubka: 1.100 mm - Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
- 2
- Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 285 kg
- Číslo celní sazby
- 84189910
- EAN
- 4028177811683
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
- Vzduchem chlazený hybridní kondenzátor pro LCP Inline DX/FC 35 kW, pro střešní/nástěnnou montáž, napájení: 400 V, 3~, 50/60 Hz, ŠVH: 3048x1270x1110 mm, RAL 9003
Kondenzátorová jednotka pro LCP DX
Číslo výrobku: SK 3311.380
Jednotky kondenzátoru jsou nezbytné pro provoz LCP. V závislosti na provedení mají jednotky externí kondenzátor a ventilátor, nebo navíc systém volného chlazení. Varianta se systémem volného chlazení je potřebná pro kombinovanou variantu LCP DX/FC. Jednotky jsou vhodné pro střešní a nástěnnou montáž.