- Číslo výrobku:
- DK 7338.221
- Popis výrobku
- Zařízení k včasnému zjištění požáru EFD III obsahuje nasávací systém pro detekci kouře v 19" vaně jen s 1 výškovým modulem. Integrovaný ventilátor nepřetržitě nasává vzduch potrubím z monitorované skříně. Nasávaný vzduch je veden přes dvě kouřová čidla. Vysoce citlivé kouřové čidlo spustí při detekci aerosolů kouře předběžný alarm, druhé kouřové čidlo aktivuje hlavní alarm. Vyhodnocovací a řídicí elektronika na řídicí kartě permanentně kontroluje funkčnost kouřových čidel.
- Výhody
- Včasné rozpoznání požáru
- 19" zásuvný modul jen s 1 U
- Zkouška VdS Schadenverhütung GmbH
- Rozhraní CAN-Bus k monitorovacímu systému CMC III
- Bezpotenciálové reléové výstupy (předběžný/hlavní alarm / souhrnná porucha)
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- Skříň: RAL 7035
Čelní strana: RAL 9005
- Rozhraní
- 4 x/3 x reléové výstupy pro alarmy a poruchy (svorky/zdířky RJ12)
- 1 x/1 x vstup pro dveřní spínací kontakt (svorka/zdířka RJ12)
- 2 x přípojka CAN, sesíťování Master-Slave
- 3x přípojka (externí alarm / ruční hlásič / nádrž a výška hladiny)
- 1x výstup napětí pro DET-AC Slave III (24 V DC max. 500 mA)
- 1 x USB
- 2x rozhraní sběrnice CAN k CMC III (max. 16 k PU/4 k PU Compact)
- Nepřerušitelné napájení proudem
- cca 4 h
- Poznámka
- Zařízení je koncipováno výhradně pro použití v uzavřených nepochůzných skříňových systémech.
- Display
- Displej s textem a 6 LED
- Technologie senzorů
- Optické kouřové čidlo (citlivost: cca 3,5 %/m zakalení světla)
- Optické kouřové čidlo HS (citlivost: cca 0,25 %/m zakalení světla)
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Výška: 44 mm
Hloubka: 490 mm
- Rozsah provozních teplot
- 10 °C...40 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -20 °C...65 °C
- Rozsah teploty pro skladování baterií
- -15 °C...40 °C
- Relativní vlhkost vzduchu (bez kondenzace)
- 96 %
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Air flow monitoring
- cca ± 10 % z celkového proudu vzduchu
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 15 kg
- Číslo celní sazby
- 85311095
- EAN
- 4028177699328
- ETIM 7.0
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Popis výrobku
-
NH Odpínač, 2, 400A, 690V