Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2018
Výrobek nahrazuje:
8640003
- Číslo výrobku:
- TS 8601.800
- Provedení
- plná
- Popis výrobku
- Díl podstavce se skládá z jednoho krytu a dvou předmontovaných rohových dílů.
- Materiál
- Díly podstavce: ocelový plech
Krytky: plast - Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7022
Krytky: RAL 9005 - Rozsah dodávky
- 2 díly podstavce
4 krytky
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS: = 800 mm
Typ skříně: SE
Typ skříně: CM
Typ skříně: TP
Typ skříně: PC
Typ skříně: IW
Typ skříně: TS IT - Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 5,036 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177208575
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- TS Díly podstavce, zadní, V: 100 mm, pro Š: 800 mm, RAL 7022, ocelový plech