Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2018
Výrobek nahrazuje:
8100710
Nivelační prvek pro kompletní podstavec a stacionární podstavec
Číslo výrobku: SZ 2891.000
Pro dodatečnou montáž do rohového prvku a pro dodatečné vyrovnání nerovností podlahy na místě instalace max. do 15 mm.
- Číslo výrobku:
- SZ 2891.000
- Výhody
- Lze eliminovat přesah dveří z důvodu nerovné podlahy
- Dodatečná montáž u usazené skříně, tzn., že vyrovnání se nemusí plánovat dopředu
- Oblasti použití
- Vyrovnání nerovností podlahy na místě instalace max. 15 mm
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Na výšku krytu podstavce
- = 100 mm
- Max. zatížitelnost (statická) jednotlivé součásti
- 250 kg
- Adjustment tool
- Šestihranný klíč SW 19
- Možnosti montáže
- Montáž se provádí pomocí rohového dílu prvku podstavce
- Poznámka
- Je třeba prověřit nosnost podlahy
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 0,68 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177623781
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- SZ Nivelační prvek, pro výšku 100 mm
- Dokumentace
- Informační leták