- Číslo výrobku:
- TS 8701.040
- Popis výrobku
- Montáž mezi díly podstavce. Při výšce 200 mm mohou být použity také dvě bočnice podstavce po 100 mm.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
- Rozsah dodávky
- 2 bočnice podstavce
Včetně upevňovacího materiálu - Montážní pokyn
- Pro stabilizaci dílů podstavců propojených v řadě mohou být bočnice podstavců o výšce 100 mm namontovány pootočené o 90°. Zde jsou nutné spojovací díly pro řadové propojení podstavce
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8: = 400 mm
Typ skříně: SE - Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 1,594 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177300088
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- TS Kryty podstavce, boční, výška 100 mm, pro hloubku: 400 mm, nerez ocel 1.4301
Bočnice podstavce, 100 mm Z nerez oceli pro přední a zadní díly podstavce
Číslo výrobku: TS 8701.040
Montáž mezi díly podstavce. Při výšce 200 mm mohou být použity také dvě bočnice podstavce po 100 mm. Pro stabilizaci dílů podstavců propojených v řadě mohou být bočnice podstavců namontovány pootočené o 90°.