Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2018
Výrobek nahrazuje:
8640023
Díly podstavce přední a zadní, 200 mm Ocelový plech, pro TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE
Číslo výrobku: TS 8602.805
Díl podstavce se skládá z jednoho krytu a dvou předmontovaných rohových dílů. U 200 mm vysokých dílů podstavce je jeden kryt kvůli zavedení kabelů rozdělen na dvě části.
- Číslo výrobku:
- TS 8602.805
- Provedení
- plná
- Popis výrobku
- Díl podstavce se skládá z jednoho krytu a dvou předmontovaných rohových dílů. U 200 mm vysokých dílů podstavce je jeden kryt kvůli zavedení kabelů rozdělen na dvě části.
- Materiál
- Díly podstavce: ocelový plech
Krytky: plast - Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
Krytky: RAL 7035 - Rozsah dodávky
- 2 díly podstavce
4 krytky
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Výška: 200 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS: = 800 mm
Typ skříně: SE
Typ skříně: CM
Typ skříně: TP
Typ skříně: PC
Typ skříně: IW
Typ skříně: TS IT - Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 8,48 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177300613
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- TS Díly podstavce, přední a zadní, V: 200 mm, pro Š: 800 mm, RAL 7035, ocelový plech