- Číslo výrobku:
- TS 8702.000
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
- Rozsah dodávky
- 1 zakrytí přední/zadní
2 rohové díly s odnímatelným zakrytím
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8: = 1.000 mm
Typ skříně: SE
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 12,74 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177666320
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
TS Díly podstavce, přední a zadní, výška 200 mm, pro šířku: 1000 mm, Nerez ocel 1.4301