Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
Nabízený nový produkt je vhodný pro systém kompaktních skříní AX.:
2820081
Podstavec, kompletní Ocelový plech pro AE, univerzální pulty TP
Číslo výrobku: SO 2818.200
Přední a zadní zakrytí s namontovanými rohovými díly a bočnicemi podstavce.
- Číslo výrobku:
- SO 2818.200
- Popis výrobku
- Přední a zadní zakrytí s namontovanými rohovými díly a bočnicemi podstavce.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7022
- Rozsah dodávky
- 4 rohové díly
2 kryty přední/zadní
2 boční kryty
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň
2 kryty přední/zadní
2 kryty zboku à 100 mm - Rozměry
- Výška: 100 mm
Hloubka: 279 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: AE
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 300 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 7,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177032866
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Podstavec vysoký 100mm