- Číslo výrobku:
- SO 2870.000
- Popis výrobku
- V případě potřeby lze namontovat 2 podstavce nad sebou.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemně zbroušený povrch
- Rozsah dodávky
- 2 kryty přední/zadní
2 boční kryty
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: Pult nerez ocel
Šířka: = 1.200 mm
Hloubka: = 400 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 9,52 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177033719
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
Podstavec nerez, vysoký