- Číslo výrobku:
- VX 8660.095
- Provedení
- nové provedení
s kartáčovou lištou - Materiál
- Bočnice podstavce: ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, samozhášecí - Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Vhodný pro šířku/hloubku: 1.200 mm - Type rating podle UL 50E
- Type 1, 12
- Balení
- 2 ks
- Vhodné pro
- pro systém podstavce VX, ocelový plech, nové provedení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177985469
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- VX kryt podstavce s kartáčovou lištou, pro šířku/hloubku: 1200 mm
Bočnice podstavce s kartáčovou lištou pro systém podstavce VX, ocelový plech, nové provedení
Číslo výrobku: VX 8660.095
Pro zavedení kabelu do podstavce. U podstavce vysokého 200 mm lze volitelně použít jeden nebo dva kryty s kartáčovou lištou. S volitelným upevněním krytu lze kryty s kartáčovou lištou namontovat také po stranách na rohovém dílu podstavce.