- Číslo výrobku:
- VX 8660.121
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Zatížitelnost
- Max. povolená zátěž: 2500 N pro každý nivelační prvek
- Poznámka
- Lze použít v kombinaci VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP s podstavcem VX
- Je třeba prověřit nosnost podlahy
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Hmotnost/balení
- 1,56 kg
- Balení
- 4 ks
- Vhodné pro
- pro systém podstavce VX, ocelový plech, nové provedení
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177984806
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- VX nivelační prvek pro systém podstavce VX, V: 200 mm