- Číslo výrobku:
- VX 8660.140
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně šroubů M8 x 16 mm
- Poznámka
- Potřeba pro každou bočnici: 2 ks
- Balení
- 20 ks
- Možnosti montáže
- U řadově propojené kombinace pro přídavnou stabilizaci pro přepravu
- Vhodné pro
- pro systém podstavce VX, ocelový plech, nové provedení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177994751
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- VX spojka pro řadové spojení podstavců pro podstavce VX
Spojovací sady pro řadové propojení podstavců pro systém podstavce VX, ocelový plech, nové provedení
Číslo výrobku: VX 8660.140
Jsou potřeba, jsou-li bočnice podstavce o výšce 100 mm nebo 200 mm pro přídavnou stabilizaci řadově propojených skříní při přepravě namontovány pootočené o 90°.