- Číslo výrobku:
- TS 8600.855
- Popis výrobku
- S integrovaným systémovým děrováním pro individuální systémové příslušenství.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 1 rám
2 kryty přední/zadní
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
VX SE
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 500 mm
- Type rating podle UL 50E
- Type 1, 12
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 16,25 kg
- EAN
- 4028177487260
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
TS Kabelový ranžírovací prostor, pro TS, SE, V: 200 mm, pro ŠxV: 800x500 mm