- Číslo výrobku:
- PS 2908.000
- Popis výrobku
- Pro bezpečné vedení kabelu v podstavci mezi podlahou a skříní.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- 4 plechy podstavce
- Poznámka
- Pro šířku podstavce 200 mm je zapotřebí plech podstavce.
- Rozměry
- Šířka: 175 mm
- Vhodné pro
- Hloubka: = 500 mm
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 3,272 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177034310
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- PSPlech podstavce, modulární, pro hlubku skříně 500 mm, Nerez ocel 1.4301
- Dokumentace
- Informační leták