Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 3. 2024
Výrobek nahrazuje:
8660004
Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 100 mm pro VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Číslo výrobku: VX 8640.004
Rohové díly podstavce s vysokou nosností a prolisem pro vymezovací díl k rozváděčové skříni, podle druhu aplikace lze použít s krytem podstavce nebo bez něj. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt plastovými rohovými nebo řadovými kryty.
- Číslo výrobku:
- VX 8640.004
- Popis výrobku
- Rohové díly podstavce s vysokou nosností a prolisem pro vymezovací díl k rozváděčové skříni, podle druhu aplikace lze použít s krytem podstavce nebo bez něj. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt plastovými rohovými nebo řadovými kryty.
- Materiál
- Rohový díl podstavce: ocelový plech
Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech
Rohový a řadový kryt: plast - Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 4 rohové díly podstavce, výška 100 mm
4 rohové kryty
1 řadový kryt
2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídavnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Šířka: = 850 mm - Type rating podle UL 50E
- Type 1, 12
- Hmotnost/balení
- 5,58 kg
- Balení
- 2 ks
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177958777
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Rohové díly podstavce VX s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 850 mm