Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 3. 2024
Výrobek nahrazuje:
8660042
Bočnice podstavce, 200 mm pro systém podstavce VX, ocelový plech
Číslo výrobku: VX 8640.042
Pro boční uzavření podstavců a pro přídavnou stabilizaci nebo pro vnitřní vybavení řadově spojených podstavců. Na podstavce vysoké 200 mm lze volitelně namontovat buď jeden kryt vysoký 200 mm, nebo dva kryty vysoké 100 mm.
- Číslo výrobku:
- VX 8640.042
- Popis výrobku
- Pro boční ukončení jedné jednotky podstavců a pro přídavnou stabilizaci nebo pro vnitřní vybavení řadově spojených podstavců. Na podstavce vysoké 200 mm lze volitelně namontovat buď jeden kryt vysoký 200 mm, nebo dva kryty vysoké 100 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Vhodné pro
- Hloubka: = 500 mm
- Type rating podle UL 50E
- Type 1, 12
- Hmotnost/balení
- 2,32 kg
- Balení
- 2 ks
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177959033
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Kryty podstavce VX, výška: 200 mm, pro hloubku 500 mm