- Číslo výrobku:
- VX 8660.091
- Provedení
- nové provedení
s ventilačními otvory - Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Vhodný pro šířku/hloubku: 800 mm
- Type rating podle UL 50E
- Type 1, 12
- Hmotnost/balení
- 1,93 kg
- Balení
- 2 ks
- Vhodné pro
- pro systém podstavce VX, ocelový plech, nové provedení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177982932
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- VX kryt podstavce, s ventilačními otvory, pro Š/H: 800 mm, ocelový plech
Kryty podstavce, odvětrávané pro systém podstavce VX, ocelový plech, nové provedení
Číslo výrobku: VX 8660.091
Pro odvětrávání rozváděčové skříně přes podstavec. U podstavce vysokého 200 mm lze volitelně použít jeden nebo dva kryty s ventilačními otvory. S volitelným upevněním krytu lze kryty s ventilačními otvory namontovat také po stranách na rohovém dílu podstavce.