- Číslo výrobku:
- VX 8660.100
- Technické údaje
- Pro upevňovací šrouby do Ø 12 mm
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Poznámka
- Lze použít v kombinaci VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP s podstavcem VX
- Je třeba prověřit nosnost podlahy
- Hmotnost/balení
- 1,39 kg
- Balení
- 10 ks
- Vhodné pro
- pro systém podstavce VX, ocelový plech (nové provedení) a nerezová ocel
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177984677
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- VX příchytka pro upevnění k podlaze pro systém podstavce VX, ocelový plech