Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 3. 2024
Výrobek nahrazuje:
8660093
Bočnice podstavce s kartáčovou lištou pro systém podstavce VX
Číslo výrobku: VX 8620.093
100 mm vysoké kryty podstavce se používají na šířku nebo na hloubku pro zavedení kabelu do podstavce. Kryty lze použít také ve 200 mm vysokém podstavci a kombinovat s jinými 100 mm vysokými kryty.
- Číslo výrobku:
- VX 8620.093
- Popis výrobku
- Pro zavedení kabelu do podstavce. U podstavce vysokého 200 mm lze volitelně použít jeden nebo dva kryty s kartáčovou lištou. Díky kompletní symetrii systému podstavce VX lze kryty s kartáčovou lištou montovat vpředu, vzadu nebo po stranách na rohovém dílu podstavce.
- Materiál
- Bočnice podstavce: ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, samozhášecí - Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TX CableNet
Vhodný pro šířku/hloubku: 800 mm - Type rating podle UL 50E
- Type 1, 12
- Hmotnost/balení
- 1,76 kg
- Balení
- 2 ks
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177922464
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Kryty podstavce VX, s kartáčovou lištou, pro šířku/hloubku 800 mm