- Číslo výrobku:
- VX 8620.062
- Popis výrobku
- Rohové díly podstavce s prolisem pro vymezovací díl k rozváděči, podle druhu aplikace lze použít s kryty podstavce nebo bez nich. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt rohovými nebo řadovými kryty.
- Materiál
- Rohový díl podstavce: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Kryt podstavce vpředu/vzadu: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Rohový a řadový kryt: plast - Povrch
- Kryt: Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
- Rozsah dodávky
- 4 rohové díly podstavce
4 rohové kryty
1 řadový kryt
1 kryt podstavce, vpředu/vzadu, 200 mm
2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídavnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.000 mm
- Type rating podle UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- Hmotnost/balení
- 12,7 kg
- Balení
- 2 ks
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177922358
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Rohové díly podstavce VX s krytem vpředu/vzadu, výška: 200mm, pro šířku 1000mm, nerez, 1.4301
Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 200 mm, nerez ocel
Číslo výrobku: VX 8620.062
Rohové díly podstavce s prolisem pro vymezovací díl k rozváděči, podle druhu aplikace lze použít s kryty podstavce nebo bez nich. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt rohovými nebo řadovými kryty.