- Číslo výrobku:
- AX 2820.122
- Popis výrobku
- Rohový díl podstavce s velkým otvorem pro optimální přístup k místu šroubového spoje, s možností zakrytí plastovým rohovým krytem.
- Materiál
- Rohový díl podstavce: ocelový plech
Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech
Rohová krytka: plast
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 4 rohové díly podstavce, výška 200 mm
4 rohové kryty
1 kryt podstavce, vpředu/vzadu, 200 mm
2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm
Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Kryty podstavce, pro boční uzavření jednotky podstavce
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Šířka: = 1.200 mm
- Type rating podle UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 5,79 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177942622
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
AX Rohové díly podstavce s krytem podstavce, vpředu a vzadu, V: 200 mm, pro Š: 1200 mm