- Číslo výrobku:
- AX 2820.310
- Popis výrobku
- Pro boční ukončení jednoho podstavce a pro zvýšení stability, nebo pro instalaci vnitřního vybavení u řadově spojených podstavců. U podstavců s výškou 200 mm lze volitelně namontovat jeden kryt vysoký 200 mm, nebo dva kryty vysoké 100 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Hloubka: = 300 mm
- Type rating podle UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 0,33 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177942554
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
AX Kryty podstavce, boční, V: 100 mm, pro H: 300 mm