- Číslo výrobku:
- AX 2820.420
- Popis výrobku
- Pro boční uzavření podstavce a pro zvýšení stability nebo pro vnitřní vybavení přidružených podstavců. Na podstavce vysoké 200 mm lze volitelně namontovat buď jeden kryt vysoký 200 mm nebo dva kryty vysoké 100 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Vhodné pro
- Hloubka: = 400 mm
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 0,91 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177942547
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- AX Kryty podstavce, boční, V: 200 mm, pro H: 400 mm
Bočnice podstavce, 200 mm pro AX
Číslo výrobku: AX 2820.420
Pro boční uzavření jednotky podstavce a pro zvýšení stability anebo pro vnitřní vybavení přidružených podstavců. Na podstavce vysoké 200 mm lze volitelně namontovat buď jeden kryt vysoký 200 mm nebo dva kryty vysoké 100 mm.