- Číslo výrobku:
- SZ 9765.248
- Materiál
- nerez ocel 1.4016 (AISI 430)
- Povrch
- Kryt: strukturovaná prášková barva, čistý polyester odolný proti UV záření
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 1.000 mm
Výška: 660 mm
Hloubka: 500 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: MFG 8
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 31 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177686724
- Popis výrobku
- SZ Podstavec do země pro multifunkční skříň MFG 8, pro Š: 1000 mm, H: 500 mm, z nerezové oceli