Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 15. 1. 2019
Výrobek nahrazuje:
9681826
- Číslo výrobku:
- SV 9660.265
- Oblasti použití
- Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy u ostatních skříní TS.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Build-up height
- 72 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.200 mm
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 12 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177464971
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- SV Střešní plech, ŠxH: 1200x600 mm, IP 2X, pro TS, s ventilačními otvory, konstrukční výška 72 mm