Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
Nabízený nový produkt je vhodný pro systémy skříní KX, AX, AX IT a plastové rozváděčové skříně AX.:
2584100
Upevnění na sloupu pro KL, EB, BG, AE, KS a nástěnnou skříň CS
Číslo výrobku: SZ 2584.000
Ke spolehlivému a pohodlnému upevnění na sloupy s kulatým nebo pravoúhlým průřezem.
- Číslo výrobku:
- SZ 2584.000
- Popis výrobku
- Pro spolehlivé a pohodlné upevnění na sloupy s kulatým nebo pravoúhlým průřezem.
- Oblasti použití
- Pro průměr sloupu: Ø od 40 do 190 mm
- Pro velikost sloupu: ◻ od 50 do 150 mm
- Materiál
- Profilové lišty, upínací profil: ocelový plech
Upínací pásek: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) - Povrch
- Profilová lišta, upínací profil: pozinkované
- Rozsah dodávky
- 2 profilové lišty, délka 600 mm
2 stahovací pásky
4 upínací úhelníky
4 šrouby a matice M8 pro montáž na skříň
4 upínací profily - Možnosti montáže
- dimenzováno pro šířku skříně 600 mm
- Díky zkrácení lišty nebo přidání otvorů na skříni je možno upevnění sloupku namontovat jak na větší, tak i na menší skříně
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 2 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177028760
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Držák k upevnění na sloup
- Dokumentace
- Návod