Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 15. 1. 2019
Nabízený nový produkt je vhodný pro systémy skříní VX, VX IT.:
8105245
- Číslo výrobku:
- TS 8105.235
- Výhody
- Automatické vyrovnání potenciálů a vyšší ochrana EMC díky plochým držákům s kontaktním prvkem
- Snadné umístění díky pomocným závěsům
- Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Ploché držáky lze namontovat podle potřeby z vnější nebo vnitřní strany skříně
- Osaditelná plocha: Vnější rozměr – 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
TS IT
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 500 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 27,3 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177205253
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- TS Bočnice, pro sešoubování, pro TS, TS IT, pro VxH: 2000x500 mm, ocelový plech
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě UK