Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2018
- Číslo výrobku:
- TS 8166.235
- Výhody
- Automatické vyrovnání potenciálů a vyšší ochrana EMC díky plochým držákům s kontaktním prvkem
- Snadné umístění díky pomocným závěsům
- Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Ploché držáky lze namontovat podle potřeby z vnější nebo vnitřní strany skříně
- Osaditelná plocha: Vnější rozměr – 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
TS IT
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 600 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 23,6 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177205192
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- TS Bočnice, šroubovatelné, pro TS, TS IT, pro ŠxH: 1600x600 mm, ocelový plech