Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 10. 2021
Produktová řada TS IT je nahrazena novým produktem VX IT. K vámi zvolenému objednacímu číslu neexistuje přímý nový produkt. Využijte náš konfigurátor Rittal VX IT, abyste si VX IT konfigurovali zcela podle svých speciálních požadavků.:
8126245
Bočnice, uzamykatelná pro TS, TS IT
Číslo výrobku: DK 7824.226
Bočnice, uzamykatelné, ocelový plech, pro TS
- Číslo výrobku:
- DK 7824.226
- Popis výrobku
- Ke snadnému zavěšení nahoře. Zajištění bezpečnostním zámkem č. 3524 E. Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 bočnice, vždy se 4 bezpečnostními zámky č. 3524 E
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
TS IT
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 600 mm - Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 35,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177232433
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- Bočnice DK-TS vxh2200x600mm,RAL7035,2ks
- Dokumentace
- Návod