- Číslo výrobku:
- DK 5501.070
- Výhody
- Snadná manipulace
- Montáž bez použití nářadí
- Západka včetně bezpečnostního zámku 3524E
- Volitelně možné dovybavení vnitřním zajištěním
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Horní díl
Spodní díl
Uzemňovací vodič
Upevňovací materiál
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 1.200 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 26,4 kg
- EAN
- 4028177678767
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
-
Bočnice dělené pro TS IT - 2200x1200