- Číslo výrobku:
- VX 8104.245
- Výhody
- Časově úsporná montáž díky zaklapávacím držákům bočnic
- Automatické vyrovnání potenciálů a vyšší ochrana EMC díky plochým držákům s vnitřními kontaktními prvky
- Jednoduché polohování na výšku a hloubku díky pomůcce pro zavěšení
- Montáž prováděná jednou osobou
- Uzemňovací svorník s velkou nelakovanou styčnou plochou pro optimální kontakt
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 400 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Type rating podle UL 50E
- Type 1, 12
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 19,4 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177827332
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
-
Bočnice, pro sešroubování, pro VX VxH 2000x400 mm, ocelový plech