- Číslo výrobku:
- VX_IT 5301.300
- Popis výrobku
- Pro montáž do racku mezi dva již umístěné rozváděče. Vždy s Ø 40 mm otvorem v oblasti levého a pravého rohu pro průchod kabelových svazků, trubek atd. Tyto otvory lze uzavřít přiloženými snímatelnými kryty.
- Výhody
- Snadno zasouvatelné
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Přepážka
2 krytky
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Výška: = 2.200 mm
Hloubka: = 1.200 mm
- Montážní pokyn
- Pro zasunutí přepážkové stěny je nutná mezera v řadovém spojení 3 mm
- Poznámka
- Použít spojku pro řadové spojení, vnější, 3 mm
- Nelze použít v kombinaci s těsněním pro řadové spojení
- Případné existující těsnění musí být před montáží odstraněno
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20 (bei montierten Abdeckkappen)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 34,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177954915
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
VX IT přepážka zasouvací, jednodílná, 2200x1200 mm