- Číslo výrobku:
- VX_IT 5301.319
- Popis výrobku
- Pro dodatečnou montáž/demontáž v řadově uspořádaných skříních. Integrovatelný těsnicí profil je vhodný pro aplikaci v klimatizovaných skříních nebo ve skříních vybavených hasícím zařízením. Montáž může proběhnout jak zvenčí před řadovým spojením skříní, tak i zevnitř po provedení řadového spojení skříní. Protože je přepážka umístěna uvnitř rámové konstrukce, lze ji kdykoli instalovat dodatečně. Nejsou stanované žádné rozestupy skříní v řadovém uspořádání.
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 plechové přepážky
4 krytky
Montážní lišta
Těsnění
Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Výška: = 2.450 mm
Hloubka: = 1.000 mm
- Montážní pokyn
- Montáž/demontáž je možná pouze ve skříni bez vnitřního vybavení
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177954977
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
VX IT přepážka, vertikálně dělená, 2450x1000 mm