Produkt končí dnem: 31. 10. 2021
:
5301281
- Číslo výrobku:
- DK 7831.724
- Popis výrobku
- Pro zasunutí, zavěšená mezi dvěma skříněmi. Se 3 otvory Ø 40 mm ve všech 4 rozích pro protažení kabelových svazků, potrubí atd. Otvory mohou být uzavřeny přiloženými průchodkovými vložkami. Při protažení kabelů jednoduše odřízněte stupeň podle požadovaného průřezu.
- Materiál
- Přepážka: ocelový plech
Průchodková vložka: plast dle normy UL 94-HB - Povrch
- Přepážka: pozinkovaná
- Rozsah dodávky
- Včetně 12 stupňovité vsuvky Ø 40 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.200 mm - Poznámka
- Použijte spojku pro řadové propojení TS 8800.490. Nelze použít v kombinaci s těsněním pro řadové propojení. Případné stávající těsnění je nutno před montáží vyjmout.
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 35 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177517707
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS 8 přepážka
- Dokumentace
- Informační leták