- Číslo výrobku:
- VX 8609.206
- Popis výrobku
- K oddělení jednotlivých polí uvnitř řady skříní. Díky symetrii systému rámů lze dělicí stěnu osadit i zezadu. Obvodový dvojitý záhyb pro stabilitu a osazení těsnění.
- Výhody
- Dělicí stěnu je možné namontovat i zezadu. Díky tomu lze umístit do dělicí stěny např. frekvenční měniče s chladiči pro odvod tepla a zakrýt je krytem s dveřmi.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 800 mm
- Možnosti montáže
- Montáž se provádí na vnější upevňovací rovině
- Vnitřní rovina zůstává volná pro další vestavbu
- Montážní pokyn
- Pro řadové spojení v kombinaci s dělicí příčkou je nezbytná vnitřní spojka pro řadové spojení 8617500 nebo vnější spojka pro řadové spojení 8617502.
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 19 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177817807
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Popis výrobku
-
Dělící stěna VX, VxH 2000x800 mm