Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 15. 1. 2019
Nabízený nový produkt je vhodný pro systém řadových skříní VX.:
8609230
- Číslo výrobku:
- TS 8609.030
- Výhody
- Pro ochranu a zakrytí konektorů nebo jiných vestavných součástí
- Volitelně zavedení kabelů shora nebo zdola
- Materiál
- Kryt: ocelový plech, 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Sklopný kryt
Dveře s tyčovým uzávěrem a s uzavírací vložkou typu Doppelbart
1 krycí deska pro horní nebo spodní otvor - Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 43 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177250710
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- TS Sklopný kryt s dveřmi, pro TS, pro VX: 2000x600 mm
- Dokumentace
- Informační leták