Kryt s dveřmi pro VX

Číslo výrobku: VX 8609.230

Sklopný kryt s dveřmi pro ochranu a zakrytí konektorů nebo jiných vestavných součástí

Číslo výrobku:
VX 8609.230
Výhody
Pro ochranu a zakrytí konektorů nebo jiných vestavných součástí
Volitelně zavedení kabelů shora nebo zdola
Materiál
Kryt: ocelový plech, 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Povrch
Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Sklopný kryt
Dveře s tyčovým uzávěrem a s uzavírací vložkou typu Doppelbart
2 krycí desky, horní a dolní
Rozměry
Šířka: 202,7 mm
Výška: 1.998 mm
Hloubka: 599 mm
Vhodné pro
Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 600 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55 in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX
Stupeň krytí NEMA
NEMA 12 (ve spojení se skříněmi série VX, VX IT)
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
50,5 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177921689
ETIM 7.0
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
VX Sklopný kryt s dveřmi, VxH: 2000x600 mm
Dokumentace
Návod